Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemMotorMotorkomponenterStempler og andre stempelkomponenterCylinderpakker10R-6007: Cat® Reman cylinderpakke
HjemMotorMotorkomponenterStempler og andre stempelkomponenterCylinderpakker10R-6007: Cat® Reman cylinderpakke
10R-6007: Cat® Reman cylinderpakke

Genfremstillet cylinderpakke

Mærke:

Renoverede Cat®-reservedele
Forskellen med renoverede Cat-dele kan findes i vores bestræbelser på at levere kvalitet som nyt. Vores toptalent anvender avancerede teknikker for at skabe vores serie af mere end 8.000 renoverede Cat-produkter –fra design og fremstilling til samling og kvalitetskontrol – det hele omfattet af den samme 12-måneders Caterpillar-garanti på reservedele som nyt†.

† Gældende begrænsninger. Kontakt en autoriseret Cat-forhandler for at få alle detaljer om den gældende begrænsede Caterpillar-garanti.

Renoverede Cat®-reservedele
Cat Reman
Forskellen med renoverede Cat-dele kan findes i vores bestræbelser på at levere kvalitet som nyt. Vores toptalent anvender avancerede teknikker for at skabe vores serie af mere end 8.000 renoverede Cat-produkter –fra design og fremstilling til samling og kvalitetskontrol – det hele omfattet af den samme 12-måneders Caterpillar-garanti på reservedele som nyt†.
† Gældende begrænsninger. Kontakt en autoriseret Cat-forhandler for at få alle detaljer om den gældende begrænsede Caterpillar-garanti.

Produktbilleder
10R-6007: Cat® Reman cylinderpakke
10R-6007: Cat® Reman cylinderpakke
10R-6007: Cat® Reman cylinderpakke
10R-6007: Cat® Reman cylinderpakke
10R-6007: Cat® Reman cylinderpakke

Genfremstillet cylinderpakke

Mærke:

Renoverede Cat®-reservedele
Forskellen med renoverede Cat-dele kan findes i vores bestræbelser på at levere kvalitet som nyt. Vores toptalent anvender avancerede teknikker for at skabe vores serie af mere end 8.000 renoverede Cat-produkter –fra design og fremstilling til samling og kvalitetskontrol – det hele omfattet af den samme 12-måneders Caterpillar-garanti på reservedele som nyt†.

† Gældende begrænsninger. Kontakt en autoriseret Cat-forhandler for at få alle detaljer om den gældende begrænsede Caterpillar-garanti.

Renoverede Cat®-reservedele
Cat Reman
Forskellen med renoverede Cat-dele kan findes i vores bestræbelser på at levere kvalitet som nyt. Vores toptalent anvender avancerede teknikker for at skabe vores serie af mere end 8.000 renoverede Cat-produkter –fra design og fremstilling til samling og kvalitetskontrol – det hele omfattet af den samme 12-måneders Caterpillar-garanti på reservedele som nyt†.
† Gældende begrænsninger. Kontakt en autoriseret Cat-forhandler for at få alle detaljer om den gældende begrænsede Caterpillar-garanti.

Ægte Cat-reservedel tilgængelig
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 10R-6007

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 173,0
Højde (tommer): 18,56
Bredde (mm): 173,0
Længde (tommer): 6,81
Højde (mm): 471,42
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 10R-6007

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD30

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

825K 825C 826C 826K

OLIEPRODUKTER

C15

ROTARY MIXER

RM500B

HJULLÆSSER

980H 980G 986H

MOTOR – LASTVOGN

C15

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

740B 740B 735C 740 GC 735B 735

LARVEBÅNDSDOZER

D8T D8R

RØRLÆGGER

PL83 PL87 587T

GRAVEMASKINE

374F L 374D L

HJULDOZER

824C 824K

DUMPER

770G 770

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

R3000H R2900G R2900 MD6290

MOTOR – INDUSTRIEL

C15

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM-500

GUMMIHJULSSCRAPER

627E 623B 627F 631D 651B 623E 623F 621B 637D 657B 621E 621F 633D 621G 657G 657E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet