HjemDrivlinjeDifferentialerDifferentialelejer111-0898: 514,35 mm ydre diameter cylindrisk lejekop
HjemDrivlinjeDifferentialerDifferentialelejer111-0898: 514,35 mm ydre diameter cylindrisk lejekop
111-0898: 514,35 mm ydre diameter cylindrisk lejekop

Konisk Cat®-rulleleje (kun muffen)

Mærke: Cat

Produktbilleder
111-0898: 514,35 mm ydre diameter cylindrisk lejekop
111-0898: 514,35 mm ydre diameter cylindrisk lejekop
111-0898: 514,35 mm ydre diameter cylindrisk lejekop
111-0898: 514,35 mm ydre diameter cylindrisk lejekop
111-0898: 514,35 mm ydre diameter cylindrisk lejekop

Konisk Cat®-rulleleje (kun muffen)

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 111-0898

Måleenheder

USMetrisk
Udvendig diameter (mm): 514,35
Bredde (mm): 63,5
Udvendig diameter (tommer): 20,25
Bredde (tommer): 2,5
Material: Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 111-0898

HJULDOZER

854G 854 854K

HJULLÆSSER

992K 992 992G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet