Hjem113-9245: SHOE
Hjem113-9245: SHOE
113-9245: SHOE

Cat® Shoe-Track

Mærke: Cat

Produktbilleder
113-9245: SHOE
113-9245: SHOE
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Cat® Shoe-Track

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 113-9245

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.


Attributes:

  • Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 113-9245

Måleenheder

USMetrisk
Shoe Width (mm): 760,0
Track Pitch (mm): 240,0
Bolt Size (in): 1
Material: Boron Steel
Track Pitch (in): 9,45
Shoe Type: Extreme Service, Single Grouser
Bolt Size (mm): 1
Shoe Width (in): 29,9
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 113-9245

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet