HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe115-3437: RING
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe115-3437: RING
115-3437: RING

Torisk ring

Mærke: Cat

Produktbilleder
115-3437: RING
115-3437: RING
115-3437: RING
115-3437: RING
115-3437: RING

Torisk ring

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 115-3437

Måleenheder

USMetrisk
Noter: Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Materiale: VMQ – Silikone
Tværsnitsdiameter (mm): 9,5
Indvendig diameter (tommer): 4,47
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,37
Indvendig diameter (mm): 113,6
Materialebeskrivelse: Silikone klarer sig godt i en lang række temperaturer – fra ekstremt lav til moderat høj – og er fremragende til applikationer med luft. Det er også kompatibelt med motorolie. Det har begrænset styrke og slid-/skæremodstand, så det er bedre i applikationer med lavt tryk. Silikone bør ikke bruges sammen med dieselbrændstof, kølevæske/urea, hydraulikolie, automatisk transmissionsvæske eller biodiesel.
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 115-3437

LARVEBÅNDSDOZER

D11R

GRAVEMASKINE

330C L 330C LN 330C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet