HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStifterDyvelstifter115-5327: 46,00 mm lang ståldyvelstift
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStifterDyvelstifter115-5327: 46,00 mm lang ståldyvelstift
115-5327: 46,00 mm lang ståldyvelstift

Cat®-spændstifter

Mærke: Cat

Produktbilleder
115-5327: 46,00 mm lang ståldyvelstift
115-5327: 46,00 mm lang ståldyvelstift
115-5327: 46,00 mm lang ståldyvelstift
115-5327: 46,00 mm lang ståldyvelstift
115-5327: 46,00 mm lang ståldyvelstift

Cat®-spændstifter

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 115-5327

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 46,0
Stiftdiameter (mm): 13,0
Længde (tommer): 1,81
Stiftdiameter (tommer): 0,51
Materialebeskrivelse: Stål
Material: Low Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 115-5327

GUMMIHJULSLÆSSER

IT38G IT24F IT18F IT28G IT38F IT28F IT38G II

KOMPAKT HJULLÆSSER

930 926

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

515 518C

HJULLÆSSER

938G II 924GZ 928F 918F 928H 938G 928G 938F 924F 928HZ 936F 924H 924G 926 930G 924K 926M 930H 930K 924HZ 924 930M 930

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet