HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik116-8212: SARJA-TIIVISTE
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik
116-8212: SARJA-TIIVISTE
116-8212: SARJA-TIIVISTE

Cat® Hydraulic Accumulator Seal Kit ensures pressure integrity, preventing leaks, and facilitates efficient operation within the equipment

Mærke: Cat

Produktbilleder
116-8212: SARJA-TIIVISTE
116-8212: SARJA-TIIVISTE

Cat® Hydraulic Accumulator Seal Kit ensures pressure integrity, preventing leaks, and facilitates efficient operation within the equipment

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

116-8187: PAKNING-O-RING
116-8187: PAKNING-O-RINGAntal: 4
122-7316: O-RINGSPAKNING
122-7316: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
157-2238: O-RINGSPAKNING
157-2238: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
3E-6704: 119,5 mm indvendig diameter O-ringstætning
3E-6704: 119,5 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 6
3E-6714: 20,2mm ID Pakning O-Ring
3E-6714: 20,2mm ID Pakning O-RingAntal: 2
3E-6742: O-RING
3E-6742: O-RINGAntal: 4
116-8211: PAKNING
116-8211: PAKNINGAntal: 1
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mm
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mmAntal: 2
4D-9986: O-ringspakning med indvendig diameter på 23.47 mm
4D-9986: O-ringspakning med indvendig diameter på 23.47 mmAntal: 2
3Q-7749: Udpumpningsskrue Pakning
3Q-7749: Udpumpningsskrue PakningAntal: 2
3Q-7692: 50 mm indvendig diameter hydraulisk hammerstempeltætning
3Q-7692: 50 mm indvendig diameter hydraulisk hammerstempeltætningAntal: 1
116-8190: PAKNING
116-8190: PAKNINGAntal: 1
116-8210: Topstykkebøsning O-ringtætning
116-8210: Topstykkebøsning O-ringtætningAntal: 1
3E-6723: O-ringspakning med 34,2 mm indvendig diameter
3E-6723: O-ringspakning med 34,2 mm indvendig diameterAntal: 2
116-8186: PAKNING
116-8186: PAKNINGAntal: 2
095-1727: PAKNING-O-RING
095-1727: PAKNING-O-RINGAntal: 1
3E-6725: O-ringspakning, 44,2 mm indvendig diameter
3E-6725: O-ringspakning, 44,2 mm indvendig diameterAntal: 4
3Q-7691: 4,5 mm tyk fjederhuspakning
3Q-7691: 4,5 mm tyk fjederhuspakningAntal: 1
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
Viser 1 til 19 af 19
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 116-8212

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 116-8212

HYDRAULISK MINIGRAVEMASKINE

307-A

GRAVEMASKINE

315-A 307 312-A

RENDEGRAVER

446

UDSTYR

100 H100S H100

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert