HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer117-0847: Glideleje (bøsning)
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer
117-0847: Glideleje (bøsning)
117-0847: Glideleje (bøsning)

Cat®-glideleje (bøsning)

Mærke: Cat

Produktbilleder
117-0847: Glideleje (bøsning)
117-0847: Glideleje (bøsning)

Cat®-glideleje (bøsning)

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 117-0847
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 117-0847

Måleenheder

USMetrisk
Indvendig diameter (mm): 70,0
Indvendig diameter (tommer): 2,76
Udvendig diameter (mm): 86,0
Udvendig diameter (tommer): 3,37
Samlet længde (mm): 60,0
Samlet længde (tommer): 2,36
Materiale: Bronze,BRONZE
Indtast: LIGE BØSNING
Omtrentlig indvendig diameter (mm): 70,0
Omtrentlig samlet længde (mm): 60,0
Krydshuller: Ja
Intern rille: Ja
Omtrentlig udvendig diameter (mm): 86,0
Ekstern rille: Ja
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 117-0847

GUMMIHJULSSCRAPER

631K 637K 637K 631K 637 631 637K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert