117-8764: 2,4 x 18,3 mm 90A FKM-O-ring
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe117-8764: 2,4 x 18,3 mm 90A FKM-O-ring

117-8764: 2,4 x 18,3 mm 90A FKM-O-ring

O-ring

Mærke: Cat

Produktbilleder

117-8764: 2,4 x 18,3 mm 90A FKM-O-ring
117-8764: 2,4 x 18,3 mm 90A FKM-O-ring
117-8764: 2,4 x 18,3 mm 90A FKM-O-ring
117-8764: 2,4 x 18,3 mm 90A FKM-O-ring

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet