Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem118-6948: Luftforfilter
Hjem118-6948: Luftforfilter
118-6948: Luftforfilter

Cat® Air Precleaner removes large debris from incoming air, prolonging filter life and preventing engine damage

Mærke: Cat

Produktbilleder
118-6948: Luftforfilter
118-6948: Luftforfilter
118-6948: Luftforfilter
118-6948: Luftforfilter
118-6948: Luftforfilter

Cat® Air Precleaner removes large debris from incoming air, prolonging filter life and preventing engine damage

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 118-6948

Måleenheder

USMetrisk
Height (in): 7,441
Height (mm): 189,0
Scavenge Required: No
Width (in): 10,622
Length (mm): 269,8
Width (mm): 269,8
Length (in): 10,622
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 118-6948

GRAVEMASKINE

312D2 311D LRR 312D2 L 312D L 312C L 312E L 313D2 312E 312F 312C 312D 313D2 LGP 313F L 313F 313D2 GC 311C

RENDEGRAVER

446D 446B 426B 436B 428B 416B 438B

VIBRATIONSSTAMPER

CB-536D

ASFALTUDLÆGGER

BG-225C AP-650B AP-800C BG-230

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet