Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemFiltre og væskerFiltreSkærme119-4885: Filter til hydrauliktank
HjemFiltre og væskerFiltreSkærme119-4885: Filter til hydrauliktank
119-4885: Filter til hydrauliktank

Cat®-filtreringsfilter til styrehydrauliktank

Mærke: Cat

Produktbilleder
119-4885: Filter til hydrauliktank
119-4885: Filter til hydrauliktank
119-4885: Filter til hydrauliktank
119-4885: Filter til hydrauliktank
119-4885: Filter til hydrauliktank

Cat®-filtreringsfilter til styrehydrauliktank

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 119-4885

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Stål
Længde (tommer): 7,22
Udvendig diameter (tommer): 2,63
Længde (mm): 183,4
Udvendig diameter (mm): 66,7
Udvendig diameter (tommer): 2,62
Udvendig diameter (mm): 66,7
Samlet længde (tommer): 7,22
Samlet længde (mm): 183,4
Vægt (kg): 0,43
Vægt (lb): 0,95
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 119-4885

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD22 AD22

EJEKTORLASTVOGN

740 D400E II 730C2 EJ 730 730C 740B

LEDDELT LASTVOGN

D300E 740 D350E D400E II 745C 735C 740 GC D350E II 725C 735B 745 730 EJECTOR 725 730C2 D400E 730 D250E 740C 730C 735 OEM 740B D250E II 725C2 735 D300E II

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet