HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsAdaptere og komponenter120-9809: 1-1/16" X 1" T-adapteren

Relaterede dele

228-7091: 19,28 mm udvendig diameter o-ring tætning

Cat® O-ring Tætning til brændstofledninger giver en pålidelig og lækagefri pakning i brændstofledningsforbindelser

238-5082: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning

Cat® gummi o-ring tætning til 1 1/16-12" STOR konnektorende

3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Cat®Stor O ringtætning (SAE 1-1/16-12) (linjegruppe, motor)

6V-5063: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi

Cat® O-ringstætning til 1/16-12" STOR-konnektorende

7J-9108: 1,78 x 15,72 mm 90A NBR O-ring

Cat® O-ringstætning er designet til at forhindre lækager i hydrauliksystemer ved at skabe en tæt forsegling mellem to overflader.

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet