Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeStøtteringe121-4161: 312,40 mm ring med indvendig diameter
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeStøtteringe121-4161: 312,40 mm ring med indvendig diameter
121-4161: 312,40 mm ring med indvendig diameter

Spændering

Mærke: Cat

Produktbilleder
121-4161: 312,40 mm ring med indvendig diameter
121-4161: 312,40 mm ring med indvendig diameter
121-4161: 312,40 mm ring med indvendig diameter
121-4161: 312,40 mm ring med indvendig diameter
121-4161: 312,40 mm ring med indvendig diameter

Spændering

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 121-4161

Måleenheder

USMetrisk
Noter: Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Materiale: Uretangummi
Tværsnitsbredde (tommer): 0,06
Tværsnitsbredde (mm): 1,5
Indvendig diameter (tommer): 12,3
Tværsnitshøjde (tommer): 0,17
Indvendig diameter (mm): 312,4
Tværsnitshøjde (mm): 4,3
Materialebeskrivelse: Urethangummi har fremragende slid- og skærebestandighed og fungerer med oliebaserede smøremidler og hydraulikvæsker ved moderate temperaturer. Brug ikke med vandopløselig væske.
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 121-4161

DUMPER

793D 793C 793F AC 793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793 793D 793F

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet