Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslag122-7252: 0,8 mm tyk fjedertykplade
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslag122-7252: 0,8 mm tyk fjedertykplade
122-7252: 0,8 mm tyk fjedertykplade

Cat® Fjedertykplade til stabilisator for at opretholde stabilitet og jævn drift

Mærke: Cat

Produktbilleder
122-7252: 0,8 mm tyk fjedertykplade
122-7252: 0,8 mm tyk fjedertykplade
122-7252: 0,8 mm tyk fjedertykplade
122-7252: 0,8 mm tyk fjedertykplade
122-7252: 0,8 mm tyk fjedertykplade

Cat® Fjedertykplade til stabilisator for at opretholde stabilitet og jævn drift

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 122-7252

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Stål
Længde (mm): 255,0
Bredde (mm): 25,0
Tykkelse (mm): 1,0
Længde (tommer): 10,04
Bredde (tommer): 0,98
Tykkelse (tommer): 0,03
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 122-7252

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3022 MH3024

GRAVEMASKINE

M318F M320GC M315F M312 M315 M317F M318 M320

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M313-07 M313C M314 MH3026 M313D M315 M315C M315D M322D2 MH MH3024 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M322C M320F M314-07 M318D M316C M322 M318C M320 M316F M316D M318F M315GC M318 M319 M316 M317 M320D2 M322D2 M318C MH M324D2 MH

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet