HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsKoblinger124-2284: KOBLING
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsKoblinger124-2284: KOBLING
124-2284: KOBLING

Cat Permanent Coupling DIN – 90 Degree Female Swivel

Mærke: Cat

fallback-image
124-2284: KOBLING

Cat Permanent Coupling DIN – 90 Degree Female Swivel

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 124-2284

Måleenheder

USMetrisk
Connector: Permanent
Material: STEEL,Medium Pressure Hose,High Pressure Hose,Low Pressure Hose,Alloy Zinc
Coating: Zinc Plated
Shape: 90 Deg
Connector Type: DIN FEMALE SWIVEL
Thread Size (dia x pitch) (mm): M42 X 2
Drop Length (mm): 76,0
Drop Length (in): 2,99
Length (mm): 109,0
Length (in): 4,29
Cut-Off Factor (mm): 71,0
Cut-Off Factor (in): 2,8
Recommended Hose Size (mm): 25,4
Recommended Hose Size (in): 1,0
Compatible With: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R4, SAE 100R5, SAE 100R16, COOLANT HOSE
Hex Size (mm): 50,0
Hex Size (in): 1,97
Seal Type: NBR 3E-6764
Description: Permanent Coupling 16MN
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 124-2284

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet