Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemMotorBrændstofsystemBrændstofpumper124-7673: Rør til brændstofindsprøjtningsledning med indvendig diameter på 1,6 mm
HjemMotorBrændstofsystemBrændstofpumper124-7673: Rør til brændstofindsprøjtningsledning med indvendig diameter på 1,6 mm
124-7673: Rør til brændstofindsprøjtningsledning med indvendig diameter på 1,6 mm

Brændstofindsprøjtningsslange

Mærke: Cat

Produktbilleder
124-7673: Rør til brændstofindsprøjtningsledning med indvendig diameter på 1,6 mm
124-7673: Rør til brændstofindsprøjtningsledning med indvendig diameter på 1,6 mm

Brændstofindsprøjtningsslange

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 124-7673

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 393,7
Højde (tommer): 4,0
Bredde (mm): 177,8
Længde (tommer): 15,5
Højde (mm): 101,6
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 124-7673

LASTVOGNSMOTOR

3306C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet