HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer124-7790: M10-1,5 x 40 mm skulderbolt med sekskantet hoved
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer124-7790: M10-1,5 x 40 mm skulderbolt med sekskantet hoved
124-7790: M10-1,5 x 40 mm skulderbolt med sekskantet hoved

Ground Body-bolt, ansatsbolt med Body Fit

Mærke: Cat

Produktbilleder
124-7790: M10-1,5 x 40 mm skulderbolt med sekskantet hoved
124-7790: M10-1,5 x 40 mm skulderbolt med sekskantet hoved
124-7790: M10-1,5 x 40 mm skulderbolt med sekskantet hoved
124-7790: M10-1,5 x 40 mm skulderbolt med sekskantet hoved
124-7790: M10-1,5 x 40 mm skulderbolt med sekskantet hoved

Ground Body-bolt, ansatsbolt med Body Fit

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 124-7790

Måleenheder

USMetrisk
Belægning: Zinkflage (720 t saltspray)
Materiale: Rustforebyggende væske,Legeret stål,Kulstål,Zinklegering
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Bolt Length (mm): 40,0
Grip Length (in): 0,807
Bolt Length (in): 1.575
Grip Length (mm): 20,5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 124-7790

LASTVOGNSMOTOR

C7 3126B 3126E 3126 3116

PETROMOTOR

C9 C7

LARVEBÅNDSDOZER

D6N D5N

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3126B

INDUSTRIEL MOTOR

C7 C9 3126B

MOTORGRADER

140M 140G

ASFALTUDLÆGGER

BG-260D BG-2455D AP-755 AP-1000D AP-1055D

LARVEBÅNDSLÆSSER

953C 963C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet