Caterpillar

Vælg udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Vælg udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Vælg udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStifterAndre stifter124-9614: STIFT
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareStifterAndre stifter
124-9614: STIFT
124-9614: STIFT

Mærke: Cat

Produktbilleder
124-9614: STIFT
124-9614: STIFT
124-9614: STIFT
124-9614: STIFT
124-9614: STIFT

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 124-9614
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 124-9614

Måleenheder

USMetrisk
Diameter (mm): 9,52
Overall Length (mm): 78,5
Diameter (in): 0,375
Overall Length (in): 3,091
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 124-9614

GUMMIHJULSSCRAPER

633E II 657E 637E 631E 651E 657E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet