Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Hjem129-2883: PUMP GP AUX
Hjem129-2883: PUMP GP AUX
129-2883: PUMP GP AUX

Water Pump

Mærke: Cat

Produktbilleder
129-2883: PUMP GP AUX
129-2883: PUMP GP AUX
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Water Pump

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 129-2883


Cat® Sea Water Pumps circulate exterior water through the auxiliary cooling system, ideal for Cat engines working in any marine environment. The stainless-steel shaft resists corrosion and the hardened bearing retainer improves bearing retention. The redesigned impeller improves durability and increases coolant flow around the water seal while improved oil and coolant seals help provide longer life. Only after it’s live-engine tested to precise Caterpillar specifications is it given a full 12-month warranty. It’s available off-the-shelf, ready to install, minimizing downtime and getting you back to work. That’s how Cat diesel engine parts help you reduce the cost of ownership and strengthen your bottom line.

  • Rugged bronze housing and stainless-steel structure resist corrosion.
  • Flexible SMX impellers increase coolant flow.
  • Easy to service and maintain.
  • Off-the-shelf availability reduces your downtime and gets you back to work faster.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 129-2883

Måleenheder

USMetrisk
Width (mm): 431,8
Height (mm): 259,1
Length (in): 17,0
Height (in): 10,2
Length (mm): 431,8
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 129-2883

MARINEMOTOR

3176C 3196 C12 C-12

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet