Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemMotorBrændstofsystemBrændstofpumper129-5672: PUMPEGRUPPE
HjemMotorBrændstofsystemBrændstofpumper129-5672: PUMPEGRUPPE
129-5672: PUMPEGRUPPE

Brændstofindsprøjtningspumpe

Mærke: Cat

Produktbilleder
129-5672: PUMPEGRUPPE
129-5672: PUMPEGRUPPE
129-5672: PUMPEGRUPPE
129-5672: PUMPEGRUPPE
129-5672: PUMPEGRUPPE

Brændstofindsprøjtningspumpe

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 129-5672

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 723,9
Højde (tommer): 18,75
Bredde (mm): 279,4
Længde (tommer): 28,5
Højde (mm): 476,25
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 129-5672

GENINDVINDINGSMIKSER

RM-350B

KOLDFRÆSER

PM-465

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3406C

INDUSTRIEL MOTOR

3406C

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4B SR4

GENERATORAGGREGAT

3406C

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM-350B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet