HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer134-0780: 38,10mm lang tommelfingerskrue
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer134-0780: 38,10mm lang tommelfingerskrue
134-0780: 38,10mm lang tommelfingerskrue

Fastgørelsesskrue

Mærke: Cat

Produktbilleder
134-0780: 38,10mm lang tommelfingerskrue
134-0780: 38,10mm lang tommelfingerskrue
134-0780: 38,10mm lang tommelfingerskrue
134-0780: 38,10mm lang tommelfingerskrue
134-0780: 38,10mm lang tommelfingerskrue

Fastgørelsesskrue

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 134-0780
Skruetype: Fastgørelsesskrue
Hovedtype: Riflet
Drevtype: Med notstykker
Materiale: Stål
Belægning: Zinkbelagt
Længde (mm): 38,0
Længde på greb (mm): 5,0
Hoveddiameter (mm): 19,0
Hovedhøjde (mm): 11,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 134-0780

GUMMIHJULSLÆSSER

IT62G

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825G

HJULDOZER

824G

HJULLÆSSER

972G II 980G II 950G II 966H 966G 950G 962H 972G 962G 962G II 950H 972H 980H 966G II 980G

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

826G 826G II

DUMPER

793 785D 777E 793D 789D 773 773GC

LASTVOGN

785 789 773E 793D 793C 797 789C 789D 789B 785C 777D 785D 797B 785B

TRAKTOR

784C

STENBRUDSLASTVOGN

773E 777E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet