Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeAndre tætninger137-3628: 0,1 mm tyk kobber shim
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeAndre tætninger137-3628: 0,1 mm tyk kobber shim
137-3628: 0,1 mm tyk kobber shim

Mellemlæg

Mærke: Cat

Produktbilleder
137-3628: 0,1 mm tyk kobber shim
137-3628: 0,1 mm tyk kobber shim
137-3628: 0,1 mm tyk kobber shim
137-3628: 0,1 mm tyk kobber shim
137-3628: 0,1 mm tyk kobber shim

Mellemlæg

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 137-3628

Måleenheder

USMetrisk
Tykkelse (mm): 0,1
Tykkelse (tommer): 0,003
Udvendig diameter (mm): 8,4
Udvendig diameter (tommer): 0,33
Materiale: Messing
Indvendig diameter (mm): 6,1
Indvendig diameter (tommer): 0,24
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 137-3628

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

M325D MH MH3295 M325D L MH

SKOVBRUGSPRODUKTER

345C 2484D 2484C 579C 579D 559C 559D 2384D 2384C 539 521B 522B 558 322C

GRAVEMASKINE

352F OEM 320E 330F OEM 385C 5090B 336E LN 311D LRR 320C L 345B II 336E LH 349F LXE 349D L 325D FM LL 325B L 336D2 LXE 323F SA 320D LN 312B 336D 312C 324D 336E 324E 336F 320D2 320D3 336D2 L 322B LN 314D CR 326D L 340D2 L 335F 323F 336F XE 374F L 311B 311C 323D 390D 318B N 390F 320D L 349E L 330D2 336E LNH 320D FM RR 325C L 322B 322C 390D L 336D LN 325C FM 323D LN 340F L UHD 385C FS 349E L VG 324E LN 352F XE VG 330B L 330B LN 321C 330D FM 345B 345C 321B 345D 312B L 320E L 548 320D2 GC 325D FM 349F L 325B LN 385C L 320D2 FM 325D L 320D GC 326D2 349D2 352F-VG 323D2 L 558 320D LRR 365C L MH 315B 315C 330C L 326F L 336D L 374D L 323F OEM 336D2 320F L 336F L XE 312C L 568 FM 323E LN 314E CR 320D FM 320B LL 330C FM 314C 326F 317B L 538 325B 349D 330F LN 324D L 330D L 336E L 325C 349E 325D 336E H 349F 320E RR 325F 352F 340F 322B L 345B L 324D FM LL 330D MH 328D LCR 329D LN 314D LCR 329D L 324D FM 340F L LRE 349D2 L 336F LN XE 320E LRR 325F LCR 323F LN M325D MH 330D LN 320C FM 319C 324E L 336F L 568 FM LL 374F 345C L 318C 329E L 318B 323D SA 320D RR 345D L VG 323D3 323D S 336D2 GC 340D L 323D L 330D2 L 311F LRR 323D2 329D 330F L 329E 326D2 L 314F CR 385B 385C 317B LN 345D L 336F LNXE 329F L 336D2 XE 335F LCR 330C LN 320B 320C 320D 320E 314E LCR 315B L 365C L 323E L 325D MH 336F LN 329E LN 385C L MH 321D LCR 320B FM LL 323E SA 320E LN 320B S 320B N 330F 320B L 315F LCR 345B II MH 365B II 329D2 L 322C FM 315B FM L 330B 330C 330D 320D2 L 324D LN 390F L 329D2 323F L 336D2 L XE 330C MH 365B L 345C MH M325D L MH 365C 326F LN 365B 330D L 329D L 336FMHPU 329E 385C 340D2 L 336D L 323D LN 365C L 349E L HVG 325D L 325C 349E 325D 336F 336D 336E 352FMHPU 323F OEM 390F 330D2 345D 345C 349D L 336E HVG 330F 330D 324D LN 330C 330FMHPU 385C L 349D2 323D L 345C L

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M325C MH W345C MH M330D W330B W345B II M325B

MARINE PRODUKTER

3512 3512B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet