HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe137-8118: 412,11 mm indvendig diameter ringtætning
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe
137-8118: 412,11 mm indvendig diameter ringtætning
137-8118: 412,11 mm indvendig diameter ringtætning

TÆTNINGSRING

Mærke: Cat

Produktbilleder
137-8118: 412,11 mm indvendig diameter ringtætning
137-8118: 412,11 mm indvendig diameter ringtætning
137-8118: 412,11 mm indvendig diameter ringtætning
137-8118: 412,11 mm indvendig diameter ringtætning
137-8118: 412,11 mm indvendig diameter ringtætning

TÆTNINGSRING

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 137-8118
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 137-8118

Måleenheder

USMetrisk
Noter: Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Materiale: PTFE – Polytetrafluoretylen
Tværsnitsbredde (tommer): 0,2
Primært tætningsmateriale: Plast
Tværsnitsbredde (mm): 5,1
Indvendig diameter (tommer): 16,22
Tværsnitshøjde (tommer): 0,1
Indvendig diameter (mm): 412
Tværsnitshøjde (mm): 2,5
Materialebeskrivelse: PTFE leverer overlegen ydelse i anvendelser til luft, motorolie, dieselbrændstof og kølevæske, men er følsom over for installationsskader og snavs. Det fungerer godt ved meget høje temperaturer.
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 137-8118

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

D350E II 735B 740 D400E II 735 OEM 740B 735 D400E II 740 740B

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD30

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert