HjemHydraulikHydrauliske cylindre og -komponenterPakninger til hydrauliske cylindre138-9740: Tryk ind-viskerpakning
HjemHydraulikHydrauliske cylindre og -komponenterPakninger til hydrauliske cylindre138-9740: Tryk ind-viskerpakning
138-9740: Tryk ind-viskerpakning

Pakningsform: type A – visker med enkelt læbe

Mærke: Cat

Produktbilleder
138-9740: Tryk ind-viskerpakning
138-9740: Tryk ind-viskerpakning

Pakningsform: type A – visker med enkelt læbe

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 138-9740

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: URE
Udvendig diameter – B (mm): 8,00
Bredde – A (+/- 0,508 mm) (mm): 114,24
Udvendig diameter – B (tommer): 0,31
Indvendig diameter (tommer): 4,0
Forseglingsform: Type A - Visker med en enkelt læbe
Indvendig diameter (mm): 101,55
Bredde – A (+/- 0,02 tommer) (tommer): 4,50
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 138-9740

LEDDELT LASTVOGN

D25D D400E D350E D350D D30D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet