Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemStrukturelle og andre systemkomponenterTanke og komponenterMålereMålepinde142-7045: 1096,7 mm lang olieniveaumåler
HjemStrukturelle og andre systemkomponenterTanke og komponenterMålereMålepinde142-7045: 1096,7 mm lang olieniveaumåler
142-7045: 1096,7 mm lang olieniveaumåler

Cat® 1096,7 mm lang målepind olieniveaumåler brugt i motor

Mærke: Cat

Produktbilleder
142-7045: 1096,7 mm lang olieniveaumåler
142-7045: 1096,7 mm lang olieniveaumåler
142-7045: 1096,7 mm lang olieniveaumåler
142-7045: 1096,7 mm lang olieniveaumåler
142-7045: 1096,7 mm lang olieniveaumåler

Cat® 1096,7 mm lang målepind olieniveaumåler brugt i motor

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 142-7045

Måleenheder

USMetrisk
Samlet længde (tommer): 43,17
Samlet længde (mm): 1.096,7
Tykkelse (tommer): 0,04
Tykkelse (mm): 0,89
Vægt (kg): 0,004
Vægt (lb): 0,01
Material: Alloy Zinc,Alloy Steel,Alloy Mixed: Metal,Polyester Rubber
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 142-7045

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825G

HJULDOZER

824G

HJULLÆSSER

980G

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

826G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet