HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe145-3576: 150 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe145-3576: 150 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
145-3576: 150 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

O-Ring

Mærke: Cat

Produktbilleder
145-3576: 150 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
145-3576: 150 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
145-3576: 150 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
145-3576: 150 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
145-3576: 150 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

O-Ring

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 145-3576

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 3,5
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,138
Materiale: Nitril (NBR),Nitril/NBR/HNBR/XNBR-gummi
Indvendig diameter (mm): 150,0
Indvendig diameter (tommer): 5,906
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 145-3576

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3260

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

350MHPU

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

825 825K 815K 815

HJULLÆSSER

980 XE 962 982XE 980XE 966 972 972XE 972 XE 814K 966 XE 966XE 980 982 950 982 XE

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

816K 816 826K 826

SKOVNINGSMASKINE MED LARVEBÅND

522 521

LARVEBÅNDSLÆSSER

973

SKÆR - NEDRIVNING/SKROTNING

S30

SKOVBRUGSPRODUKTER

FM528 FM528 LL

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

OTHER

GRAVEMASKINE

349 GC 313 GX 323 GX 349 316 GC 313 GC 323 GC 323GC 352 320D3 GC 350 316 GX 312 GX 317 315 313 320D3 355 320GX 312 GC 320 325 318 GC 323 M320GC 315 GC OTHER 323D3 320 GX 317 GC 350 OEM 320 GC 352 UHD

KOLDFRÆSER

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

HJULDOZER

814K 814 824 824K

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M315 M315GC

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet