Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde147-2233: Indsugningsslange på luftfilter
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlanger med fast længde147-2233: Indsugningsslange på luftfilter
147-2233: Indsugningsslange på luftfilter

Cat® Air Cleaner Intake Hose transports filtered air from the air cleaner to the engine, providing clean and efficient airflow for combustion

Mærke: Cat

Produktbilleder
147-2233: Indsugningsslange på luftfilter
147-2233: Indsugningsslange på luftfilter
147-2233: Indsugningsslange på luftfilter
147-2233: Indsugningsslange på luftfilter
147-2233: Indsugningsslange på luftfilter

Cat® Air Cleaner Intake Hose transports filtered air from the air cleaner to the engine, providing clean and efficient airflow for combustion

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 147-2233

Måleenheder

USMetrisk
Material: RUBBER,THERMOPLASTIC OR SPIRAL STEEL WIRE,Other Hose
Inside Diameter (mm): 54,0
Working Pressure (kPa): 34,47
Working Pressure (psi): 5,0
Operating Temperature: -40°C TO 93°C
Application: LOW PRESSURE AIR AND VAPOR DUCT
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 147-2233

GRAVEMASKINE

M315

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet