HjemUndervognRullende komponenterFabrikerede drivhjulskomponenter149-2495: Bælte tomgangsholder
HjemUndervognRullende komponenterFabrikerede drivhjulskomponenter149-2495: Bælte tomgangsholder
149-2495: Bælte tomgangsholder

Cat®-holder til hjuldrivhjul

Mærke: Cat

Produktbilleder
149-2495: Bælte tomgangsholder
149-2495: Bælte tomgangsholder
149-2495: Bælte tomgangsholder
149-2495: Bælte tomgangsholder
149-2495: Bælte tomgangsholder

Cat®-holder til hjuldrivhjul

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 149-2495

Måleenheder

USMetrisk
With Stiffener Plate Slots: No
Bredde (tommer): 1,36
Længde (mm): 170,0
Indvendig diameter (mm): 86,0
Undervognsbredde (mm): 34,6
Indvendig diameter (tommer): 3,39
Diameter (mm): 170,0
Vægt (lb): 4,5
Udvendig diameter (mm): 170,0
Vægt (kg): 2,04
Bredde (mm): 34,6
Højde (mm): 170,0
Udvendig diameter (tommer): 6,69
Inside Diameter (mm): 86,0
Bow Angle (degrees): 0
Outside Diameter (in): 6,693
Plate Thickness (mm): 34.6
Outside Diameter (mm): 170,0
Plate Thickness (in): 1.362
Inside Diameter (in): 3,386
Material: Low Alloy Steel,Ductile (Spheroidal) Iron,Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 149-2495

LARVEBÅNDSDOZER

D6R D6T D6R LGP D6R II D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6R III D6R XL D6T XL D6R STD D6XE D6

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

527

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet