HjemHydraulikHydraulikhammerkomponenter149-4560: TRÆKSTANG
HjemHydraulikHydraulikhammerkomponenter149-4560: TRÆKSTANG
149-4560: TRÆKSTANG

Cat®-Hammersporestang

Mærke: Cat

fallback-image
149-4560: TRÆKSTANG

Cat®-Hammersporestang

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 149-4560

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 1.295,4
Højde (tommer): 2,8
Bredde (mm): 71,12
Længde (tommer): 51,0
Højde (mm): 71,12
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 149-4560

GRAVEMASKINE

320-A 322N 322-A LN 320 L 320N 322 L 320-A L 322 LN 322-A L 320-A S 322-A N 320-A N

UDSTYR

130 H130S

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet