Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemVærkstedsforsyningerSlibemidlerSkiver150-1248: Overfladekonditioneringsskive
HjemVærkstedsforsyningerSlibemidlerSkiver150-1248: Overfladekonditioneringsskive
BeskrivelseSpecifikationer

Beskrivelse af reservedelsnummer 150-1248

Beskrivelse:
Den ideelle skive til aluminium. Bruger de samme holdere og slibemaskiner som andre overfladekonditioneringsskiver. Den meget fine kvalitet minimerer risikoen for at ændre overfladeprofilen. Identificeret med blå/grøn farve både foran og bag på skiven.

Egenskaber:
• Skivediameter: 76,2 mm (3 in) – ingen huller
• Materiale: Aluminiumoxid
• Kvalitet: Type A – meget fin
• Maks. driftshastighed (o/min.): 18.000
• Optimal driftshastighed (o/min.): 15.000

Advarsel:Kræft – www.P65Warnings.ca.gov

Specifikationer for reservedelsnummer 150-1248

Måleenheder

USMetrisk

Grus:

Meget fin

Maks. driftshastighed (RPM):

18.000,0

Optimal driftshastighed (o/min.):

15.000,0

Tilhørende værktøj:

Gevindskæresliber/håndbor

Diameter (tommer):

3,0

Klasse:

A Fine

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet