Hjem152-8041: LINK A.
Hjem152-8041: LINK A.
152-8041: LINK A.

Cat® Link As.-Track

Mærke: Cat

Produktbilleder
152-8041: LINK A.
152-8041: LINK A.
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Cat® Link As.-Track

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 152-8041

Description:

  • Link assemblies, driven by the sprocket and final drive, provide support for the machine weight, a rail for the machine to run on, and a place for the shoes to attach.


Attributes:

  • Rotating Bushing Track increases bushing life, eliminating the need for a bushing turn or any maintenance between track changes.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 152-8041

Måleenheder

USMetrisk
Number of Track Sections: 46,0
Track Pitch (mm): 190,5
Bolt Size (in): 3/4
Track Pitch (in): 7,5
Bolt Size (mm): 3/4
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 152-8041

LARVEBÅNDSDOZER

D6M D6N

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet