HjemEl og elektronikLampe og lampetilbehørLampetilbehørPærer153-5040: 24 volt lysdiode indikator grøn lampe
HjemEl og elektronikLampe og lampetilbehørLampetilbehørPærer153-5040: 24 volt lysdiode indikator grøn lampe
153-5040: 24 volt lysdiode indikator grøn lampe

Grøn Cat®-lampe (LED) (24 V)

Mærke: Cat

Produktbilleder
153-5040: 24 volt lysdiode indikator grøn lampe
153-5040: 24 volt lysdiode indikator grøn lampe

Grøn Cat®-lampe (LED) (24 V)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 153-5040

Måleenheder

USMetrisk
Diameter (mm): 11,0
Længde (mm): 30,0
Objektivtype: Uopfyldt polycarbonat
Lystype: LED
Diameter (tommer): 0,43
Længde (tommer): 1,18
Material: Polycarbonate Plastic
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 153-5040

OLIEPRODUKTER

3516C C175-16 C280-12

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

C280-16 G3516B C175-16 G3520J

HJULLÆSSER

988K

DUMPER

777G 777

MOTOR – INDUSTRIEL

C175-16 G3306B G3612 G3616 G3520B G3608 G3304B G3520J

MARINE PRODUKTER

G3516B 3512C C280-16 C280-12 C280-6 C175-16 C280-8 3516C 3512C 3516C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet