Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør153-7500: 12,58 mm ID brændstofslange samling
HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør153-7500: 12,58 mm ID brændstofslange samling
153-7500: 12,58 mm ID brændstofslange samling

Enhed med væskebærende rør

Mærke: Cat

Produktbilleder
153-7500: 12,58 mm ID brændstofslange samling
153-7500: 12,58 mm ID brændstofslange samling
153-7500: 12,58 mm ID brændstofslange samling
153-7500: 12,58 mm ID brændstofslange samling
153-7500: 12,58 mm ID brændstofslange samling

Enhed med væskebærende rør

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 153-7500

Måleenheder

USMetrisk
Udvendig diameter (mm): 16,0
Udvendig diameter (tommer): 0,63
Omtrentlig samlet længde (mm): 327,0
Materiale: STÅL
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 153-7500

OLIEPRODUKTER

3512C TH48-E80 TH48-E70

BOR

MD6540C MD6380

MOTOR – MASKINE

C4.4

GRAVEMASKINE

5230B

OEM-LØSNINGER

CAT WDS

HJULLÆSSER

994F 994D 994H

DUMPER

785D 789D 793C 789C 789D 785C 785D

MOTOR – INDUSTRIEL

SPF343C 3516C 3516B 3512C 3516B 3516C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet