Hjem154-9347: Slangeenhed
Hjem154-9347: Slangeenhed
154-9347: Slangeenhed

Hydraulisk slangeenhed til middeltryk

Mærke: Cat

Produktbilleder
154-9347: Slangeenhed
154-9347: Slangeenhed
154-9347: Slangeenhed
154-9347: Slangeenhed
154-9347: Slangeenhed

Hydraulisk slangeenhed til middeltryk

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 154-9347
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 154-9347
Overall Length (mm): 528,0
Weight (kg): 0,349
Material: Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 154-9347

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3022

HJULDOZER

966G 972G II 972G 966G II

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M320F M316C M316F M315C MH3024

GUMMIHJULSSCRAPER

621K OEM 627 627K LRC 623 621 627K 623K LRC 623K 621K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert