HjemMotorKølesystemVandpumper og komponenterVandpumpekomponenter155-8750: 3,23 mm tyk cirkulær bundet tætningsskive
HjemMotorKølesystemVandpumper og komponenterVandpumpekomponenter155-8750: 3,23 mm tyk cirkulær bundet tætningsskive
155-8750: 3,23 mm tyk cirkulær bundet tætningsskive

Vandpumpepakning

Mærke: Cat

Produktbilleder
155-8750: 3,23 mm tyk cirkulær bundet tætningsskive
155-8750: 3,23 mm tyk cirkulær bundet tætningsskive
155-8750: 3,23 mm tyk cirkulær bundet tætningsskive
155-8750: 3,23 mm tyk cirkulær bundet tætningsskive
155-8750: 3,23 mm tyk cirkulær bundet tætningsskive

Vandpumpepakning

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 155-8750

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 96,5
Højde (tommer): 0,6
Bredde (mm): 71,1
Længde (tommer): 3,8
Højde (mm): 15,2
Material: Plastic Plastic,Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic,Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 155-8750

OLIEPRODUKTER

C32

MARINE PRODUKTER

C32B C32 MARINE 3412E C30 C32 C32

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet