HjemDrivlinjeSlutdrevSlutdrevstandhjul159-8169: 75,00mm indvendig diameter stål planet gear
HjemDrivlinjeSlutdrevSlutdrevstandhjul159-8169: 75,00mm indvendig diameter stål planet gear
159-8169: 75,00mm indvendig diameter stål planet gear

Planetgear

Mærke: Cat

Produktbilleder
159-8169: 75,00mm indvendig diameter stål planet gear
159-8169: 75,00mm indvendig diameter stål planet gear
159-8169: 75,00mm indvendig diameter stål planet gear
159-8169: 75,00mm indvendig diameter stål planet gear
159-8169: 75,00mm indvendig diameter stål planet gear

Planetgear

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 159-8169
Bredde (mm): 84,0
Material: Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 159-8169

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1700G

HJULDOZER

824G II 824 824H 824G 824K

HJULLÆSSER

980GC 980 XE 980H 980G 980L 980K 980 980M 980K HLG 980G II 980XE

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet