Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter160-4733: STIFTENHED
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter160-4733: STIFTENHED
160-4733: STIFTENHED

Linkage Pin

Mærke: Cat

Produktbilleder
160-4733: STIFTENHED
160-4733: STIFTENHED

Linkage Pin

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 160-4733

Måleenheder

USMetrisk
Pin Type: Flag pin
Material: STEEL,Structural Steel,Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 51,0
Pin Diameter (in): 2,01
Length (mm): 130,0
Length (in): 5,12
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 160-4733

GENINDVINDINGSMIKSER

RM500B RM-300 RM-500 RM-350B

ROTERENDE MIKSER

RM500B

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM500 RM500B RM-350B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet