HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe161-4511: 210,90 mm indvendig diameter O-ringstætning
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe161-4511: 210,90 mm indvendig diameter O-ringstætning
161-4511: 210,90 mm indvendig diameter O-ringstætning

O-ring

Mærke: Cat

Produktbilleder
161-4511: 210,90 mm indvendig diameter O-ringstætning
161-4511: 210,90 mm indvendig diameter O-ringstætning
161-4511: 210,90 mm indvendig diameter O-ringstætning
161-4511: 210,90 mm indvendig diameter O-ringstætning
161-4511: 210,90 mm indvendig diameter O-ringstætning

O-ring

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 161-4511

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 6,99
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,275
Materiale: NBR (75),NBR-nitril,Nitril (NBR),Nitril/NBR/HNBR/XNBR-gummi
Indvendig diameter (mm): 210,9
Indvendig diameter (tommer): 8,303
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 161-4511

HJULDOZER

834G 834H

HJULLÆSSER

988G 988H

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836H 836G

LASTVOGN

797F 797 797B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet