HjemStrukturelle og andre systemkomponenterFremstillinger af lette rammer og huse161-9645: Slagstiftenhed
HjemStrukturelle og andre systemkomponenterFremstillinger af lette rammer og huse161-9645: Slagstiftenhed
161-9645: Slagstiftenhed

Cat®-slagstiftenhed

Mærke: Cat

Produktbilleder
161-9645: Slagstiftenhed
161-9645: Slagstiftenhed
161-9645: Slagstiftenhed
161-9645: Slagstiftenhed
161-9645: Slagstiftenhed

Cat®-slagstiftenhed

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 161-9645

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 120,0
Bredde (mm): 30,0
Højde (mm): 58,0
Længde (tommer): 4,72
Bredde (tommer): 1,18
Højde (tommer): 2,28
Material: Structural Steel,Carbon Steel,Alloy Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 161-9645

GUMMIHJULSLÆSSER

IT38G II IT14G2 IT38H IT38G IT14G IT28G

KOMPAKT HJULLÆSSER

910G 914G 914G2

HJULLÆSSER

928H 938G 928G 928HZ 938H 924H 924G 930G 930H 938G II 924GZ 924HZ

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet