Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter165-2801: Leje-rulle
HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter165-2801: Leje-rulle
165-2801: Leje-rulle

Cat®-cylindrisk rulleleje

Mærke: Cat

Produktbilleder
165-2801: Leje-rulle
165-2801: Leje-rulle
165-2801: Leje-rulle
165-2801: Leje-rulle
165-2801: Leje-rulle

Cat®-cylindrisk rulleleje

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 165-2801

Måleenheder

USMetrisk
Udvendig diameter (mm): 90,0
Indvendig diameter (mm): 40,0
Højde (mm): 23,0
Udvendig diameter (tommer): 3,543
Indvendig diameter (tommer): 1,5748
Højde (tommer): 0,9055
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 165-2801

GRAVEMASKINE

312D2 312D2 GC 318F L 311D LRR 318E L 318D L 312D2 L 312D L 316F L 312C L 316E L 312E L 318D2 313D2-GC 315F LCR 313D2 314D LCR 318F 314E CR 312E 312F 314C 316F 312C 312D 314E LCR 313D2 LGP 319D L 315D L 319D LN 313F L 311F LRR 319D 315C 318D2 L 314D CR 314F CR 313F 313D2 GC 313D 311C

VIBRATIONSSTAMPER

CB-536D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet