HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder169-7826: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder169-7826: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE
169-7826: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Produktbilleder
169-7826: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE
169-7826: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

099-0660: 100,2mm ID cylinder spændering
099-0660: 100,2mm ID cylinder spænderingAntal: 3
095-1627: O-RINGSPAKNING
095-1627: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
096-3468: SEAL-U-CAP
096-3468: SEAL-U-CAPAntal: 1
096-3467: 75 mm indvendig diameter backup ring
096-3467: 75 mm indvendig diameter backup ringAntal: 1
099-6922: Gravebomscylinder Stempelpakning pakning
099-6922: Gravebomscylinder Stempelpakning pakningAntal: 1
105-2629: RING
105-2629: RINGAntal: 1
095-1674: 109,4 mm indre diameter O-ring tætning
095-1674: 109,4 mm indre diameter O-ring tætningAntal: 1
093-1603: RING WEAR
093-1603: RING WEARAntal: 1
185-9051: PAKNINGSRING
185-9051: PAKNINGSRINGAntal: 1
126-2151: SEAL
126-2151: SEALAntal: 1
165-9284: Cylinder læbe type tætning
165-9284: Cylinder læbe type tætningAntal: 1
Viser 1 til 11 af 11
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 169-7826

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 169-7826

MINI-GRAVEMASKINE

307D 307C 307B 308C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet