170-9937: Hydraulisk cylinderPakningssæt-standardstørrelse
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder170-9937: Hydraulisk cylinderPakningssæt-standardstørrelse
Hjem170-9937: Hydraulisk cylinderPakningssæt-standardstørrelse

170-9937: Hydraulisk cylinderPakningssæt-standardstørrelse

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder

170-9937: Hydraulisk cylinderPakningssæt-standardstørrelse

170-9937: Hydraulisk cylinderPakningssæt-standardstørrelse

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

095-1627: 5,7 x 99,6 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 2

095-1674: 109,4 mm indre diameter O-ring tætning

Antal: 1

096-3467: 75 mm indvendig diameter backup ring

Antal: 1

099-0660: 100,2mm ID cylinder spændering

Antal: 3

143-8030: 109,8 mm udvendig diameter stempelstangsføringsring

Antal: 1

143-8031: 5,9 mm tyk hydraulisk cylinderring

Antal: 1

143-8034: 110 mm OD styrecylinder stempelstyring

Antal: 1

165-9284: Cylinder læbe type tætning

Antal: 1

170-9842: Bufferpakning med indvendig diameter på 74 mm

Antal: 1

170-9858: 73,6 mm indvendig diameter U-skålforsegling

Antal: 1

185-9051: PAKNINGSRING

Antal: 1

9X-7301: 2-delt pakning med boringsdiameter på 110 mm

Antal: 1

Viser 1 til 12 af 12

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet