Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeAndre tætninger171-2183: 108,5 mm indvendig diameter V-ring tætning
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeAndre tætninger171-2183: 108,5 mm indvendig diameter V-ring tætning
171-2183: 108,5 mm indvendig diameter V-ring tætning

Cat® 108,5mm indvendig diameter gummi kilering tætning brugt i ydre overførsel gear aksel

Mærke: Cat

Produktbilleder
171-2183: 108,5 mm indvendig diameter V-ring tætning
171-2183: 108,5 mm indvendig diameter V-ring tætning
171-2183: 108,5 mm indvendig diameter V-ring tætning
171-2183: 108,5 mm indvendig diameter V-ring tætning
171-2183: 108,5 mm indvendig diameter V-ring tætning

Cat® 108,5mm indvendig diameter gummi kilering tætning brugt i ydre overførsel gear aksel

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 171-2183

Måleenheder

USMetrisk
Udvendig diameter (tommer): 5,079
Udvendig diameter (mm): 129,0
Samlet bredde (tommer): 0,374
Samlet bredde (mm): 9,5
Primært tætningsmateriale: NBR (nitril)
Pakningstype: V-ring
Akseldiameter (tommer): 4,262
Akseldiameter (mm): 108,28
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 171-2183

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

740 735 OEM 735 740

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet