Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemDrivlinjeTransmissioner og komponenterAndre transmissionskomponenter173-0715: Siirtovarusteiden ike
HjemDrivlinjeTransmissioner og komponenterAndre transmissionskomponenter173-0715: Siirtovarusteiden ike
173-0715: Siirtovarusteiden ike

Cat®-gaffelsamling (10C)

Mærke: Cat

Produktbilleder
173-0715: Siirtovarusteiden ike
173-0715: Siirtovarusteiden ike
173-0715: Siirtovarusteiden ike
173-0715: Siirtovarusteiden ike
173-0715: Siirtovarusteiden ike

Cat®-gaffelsamling (10C)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 173-0715

Måleenheder

USMetrisk
Materialebeskrivelse: Stål
Udvendig diameter (mm): 225,6
Samlet længde (mm): 142,06
Udvendig diameter (tommer): 8,881
Samlet længde (tommer): 5,592
Material: Alloy Steel,Structural Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 173-0715

MOTOR - GENERATORAGGREGAT

3508B

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD60 AD55 AD55B AD45B AD45 AD63

DRIVESTRENG

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R2900 XE

OEM-LØSNINGER

3412C

HJULDOZER

834 834G 834H 834K

INDUSTRIEL MOTOR

C9.3B

HJULLÆSSER

986 988K XE 988GC 988G 988H 988K 986H 988 986K 988 XE

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836H 836G 836K 836

EFFEKTMODUL

TR43-E44 TR43-C18L TR43

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet