HjemDrivlinjeSlutdrevSlutdrev178-2187: CARRIER AS.
HjemDrivlinjeSlutdrevSlutdrev178-2187: CARRIER AS.
178-2187: CARRIER AS.

Cat® Planetary Carrier Assembly

Mærke: Cat

Produktbilleder
178-2187: CARRIER AS.
178-2187: CARRIER AS.
178-2187: CARRIER AS.
178-2187: CARRIER AS.
178-2187: CARRIER AS.

Cat® Planetary Carrier Assembly

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 178-2187

Måleenheder

USMetrisk
Material Description: Cast Iron
Outside Diameter (mm): 654,05
Inside Diameter (mm): 113,0
Overall Length (mm): 206,0
Outside Diameter (in): 25,75
Inside Diameter (in): 4,448
Overall Length (in): 8,11
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 178-2187

LARVEBÅNDSLÆSSER

953C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet