Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareFjedre178-5517: 40 mm sæt længde torsionsfjeder
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareFjedre178-5517: 40 mm sæt længde torsionsfjeder
178-5517: 40 mm sæt længde torsionsfjeder

Cat® Fjeder til hydraulisk lockout-kontrolhåndtag giver ensartet og pålidelig lockout-funktionalitet for øget sikkerhed

Mærke: Cat

Produktbilleder
178-5517: 40 mm sæt længde torsionsfjeder
178-5517: 40 mm sæt længde torsionsfjeder
178-5517: 40 mm sæt længde torsionsfjeder
178-5517: 40 mm sæt længde torsionsfjeder
178-5517: 40 mm sæt længde torsionsfjeder

Cat® Fjeder til hydraulisk lockout-kontrolhåndtag giver ensartet og pålidelig lockout-funktionalitet for øget sikkerhed

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 178-5517

Måleenheder

USMetrisk
Fjedertype: Torsion
Materiale: Belagt stål
Indvendig diameter (mm): 38,0
Længde (mm): 46,0
Indvendig diameter (tommer): 1,5
Længde (tommer): 1,8
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 178-5517

TØMMERLÆSSER

322C

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

330C 325C

GRAVEMASKINE

312C L 320C L 318C 325C L 322C FM 330C LN 320C 330C FM 330C 312C 322C 325C FM 330C MH 315C 320C FM 330C L 319C 325C 311C

FÆLDE-/-STAKKEMASKINE MED HJUL

TK380 543 HA770 HA870 TK370 533

SKOVNINGSMASKINE MED LARVEBÅND

TK752 TK751 1190 TK711 TK732 1190T TK741 TK1051 TK722 TK721 1290T

MINI-GRAVEMASKINE

307C

INDUSTRITRAKTOR

HA771 HA871 TK381 TK371

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet