HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder179-9638: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
179-9638: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
179-9638: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
179-9638: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
179-9638: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

133-6716: RING
133-6716: RINGAntal: 1
143-8024: RING
143-8024: RINGAntal: 1
093-1519: 70 mm indvendig diameter backupring
093-1519: 70 mm indvendig diameter backupringAntal: 1
170-9841: 69 mm buffertætning med indvendig diameter
170-9841: 69 mm buffertætning med indvendig diameterAntal: 1
170-9857: 68,6 mm indvendig diameter U-kopforsegling
170-9857: 68,6 mm indvendig diameter U-kopforseglingAntal: 1
143-8033: RING
143-8033: RINGAntal: 1
9X-7298: 100 mm borediameter 2-delt tætning
9X-7298: 100 mm borediameter 2-delt tætningAntal: 1
095-1714: 99,4 mm indvendig diameter O-ring tætning
095-1714: 99,4 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
143-8025: Ring med en indvendig diameter på 91,93 mm
143-8025: Ring med en indvendig diameter på 91,93 mmAntal: 1
165-9283: Læbetætning med akseldiameter på 70 mm
165-9283: Læbetætning med akseldiameter på 70 mmAntal: 1
Viser 1 til 10 af 10
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 179-9638

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 179-9638

GRAVEMASKINE

315B L 315B 315C 317B L 318D2 L 317B LN 315D L 315B FM L

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert