Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør180-7609: 4,93 mm indvendig diameter Gravearm fedtlinjer rør
HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRør180-7609: 4,93 mm indvendig diameter Gravearm fedtlinjer rør
180-7609: 4,93 mm indvendig diameter Gravearm fedtlinjer rør

Cat® Stick Grease Lines Tube delivers grease to stick joints, reducing friction, and wear, thereby enhancing equipment performance

Mærke: Cat

Produktbilleder
180-7609: 4,93 mm indvendig diameter Gravearm fedtlinjer rør
180-7609: 4,93 mm indvendig diameter Gravearm fedtlinjer rør
180-7609: 4,93 mm indvendig diameter Gravearm fedtlinjer rør
180-7609: 4,93 mm indvendig diameter Gravearm fedtlinjer rør
180-7609: 4,93 mm indvendig diameter Gravearm fedtlinjer rør

Cat® Stick Grease Lines Tube delivers grease to stick joints, reducing friction, and wear, thereby enhancing equipment performance

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 180-7609

Måleenheder

USMetrisk
Outer Diameter (mm): 6,0
Outer Diameter (in): 0,25
Approximate Overall Length (mm): 1.193,0
Material: Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 180-7609

GRAVEMASKINE

365C L 365B II 365C 385C 374D L 365B L 365B 385C L

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet