HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder183-2091: Indstil-HYDRAULISK CYLINDRE pakning
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
183-2091: Indstil-HYDRAULISK CYLINDRE pakning
183-2091: Indstil-HYDRAULISK CYLINDRE pakning

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Produktbilleder
183-2091: Indstil-HYDRAULISK CYLINDRE pakning
183-2091: Indstil-HYDRAULISK CYLINDRE pakning
183-2091: Indstil-HYDRAULISK CYLINDRE pakning
183-2091: Indstil-HYDRAULISK CYLINDRE pakning
183-2091: Indstil-HYDRAULISK CYLINDRE pakning

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

6J-1889: 6,53 mm bredde U-skålforsegling
6J-1889: 6,53 mm bredde U-skålforseglingAntal: 1
6J-1890: Skrabering med en diameter på 25,35 mm
6J-1890: Skrabering med en diameter på 25,35 mmAntal: 1
1H-9696: 44,04 mm indvendig diameter tætning-O-ring
1H-9696: 44,04 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
1S-0670: 44,36 mm indvendig diameter spændering
1S-0670: 44,36 mm indvendig diameter spænderingAntal: 1
5P-8215: 39,34 mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-8215: 39,34 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
7F-8607: 18,72 mm indvendig diameter tætning-O-ring
7F-8607: 18,72 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
Viser 1 til 6 af 6
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 183-2091

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 183-2091

LARVEBÅNDSDOZER

D8T

GUMMIHJULSLÆSSER

IT62G II IT38H IT38G II

UDSTYR

PW2708 QUICK COUPLER QUICK COUPLE QUICK COUPLER

HJULLÆSSER

914G 914G2 972G II 972M XE 938G II 966XE 950G II 966M XE 928G 928HZ 938H 966H 950G 962H 962G II 966 950H 966M 972H 950K 962K 966G II 972M 972 980L 972XE 980M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet