Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemDrivlinjeTransmissioner og komponenterAndre transmissionskomponenter185-8766: Transmission planetarisk åg
HjemDrivlinjeTransmissioner og komponenterAndre transmissionskomponenter185-8766: Transmission planetarisk åg
185-8766: Transmission planetarisk åg

Cat® Transmission Planetary Yoke er en mekanisk komponent, der forbinder transmissionsudgangen til drivakslen, hvilket muliggør kraftoverførsel i udstyr

Mærke: Cat

Produktbilleder
185-8766: Transmission planetarisk åg
185-8766: Transmission planetarisk åg
185-8766: Transmission planetarisk åg
185-8766: Transmission planetarisk åg
185-8766: Transmission planetarisk åg

Cat® Transmission Planetary Yoke er en mekanisk komponent, der forbinder transmissionsudgangen til drivakslen, hvilket muliggør kraftoverførsel i udstyr

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 185-8766

Måleenheder

USMetrisk
Materialebeskrivelse: Stål
Udvendig diameter (mm): 225,43
Samlet længde (mm): 159,35
Udvendig diameter (tommer): 8,875
Samlet længde (tommer): 6,273
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 185-8766

EJEKTORLASTVOGN

740 740B

DUMPER

770

LEDDELT LASTVOGN

735B 740 735 OEM 740B 735

LASTVOGN

770G 770G OEM

STENBRUDSLASTVOGN

770G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet