HjemMotorMotorkomponenterStempler og andre stempelkomponenterStempler197-9277: 101,24 mm udvendig diameter mellemliggende stempelring
Hjem
MotorMotorkomponenterStempler og andre stempelkomponenterStempler
197-9277: 101,24 mm udvendig diameter mellemliggende stempelring
197-9277: 101,24 mm udvendig diameter mellemliggende stempelring

Cat® 101,24 mm Indvendig diameter Grå jern mellemstempelring

Mærke: Cat

Produktbilleder
197-9277: 101,24 mm udvendig diameter mellemliggende stempelring
197-9277: 101,24 mm udvendig diameter mellemliggende stempelring
197-9277: 101,24 mm udvendig diameter mellemliggende stempelring
197-9277: 101,24 mm udvendig diameter mellemliggende stempelring
197-9277: 101,24 mm udvendig diameter mellemliggende stempelring

Cat® 101,24 mm Indvendig diameter Grå jern mellemstempelring

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 197-9277
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 197-9277

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 148,34
Højde (tommer): 0,74
Bredde (mm): 148,34
Længde (tommer): 5,84
Højde (mm): 18,8
Material: Gray (Flake) Iron
Vis mere

Tid til vedligeholdelse?

Vi gør det nemt

Komplette vedligeholdelsessæt er tilgængelige efter udstyrstype, herunder 250, 500, og 1.000 timers intervaller.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 197-9277

OLIEPRODUKTER

3126B

KOMBINER

470 465 460

COMBINE HARVESTER

460

MOTOR – LASTVOGN

3126B 3126 3126E

LARVEBÅNDSLÆSSER

953C 963C

MARINE PRODUKTER

3126B C7

SKOVBRUGSPRODUKTER

550 580B 570 570B 580 539 574 TK381 TK371 TK370 TK380 543 533 322C

CHALLENGER

55 35 45

LARVEBÅNDSDOZER

D5N DEUCE D6N 30/30

GUMMIHJULSLÆSSER

IT62G II IT62G IT38G IT38G II

RØRLÆGGER

561N

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3126E 3126 3126B

GRAVEMASKINE

325C L 322C FM 322C 325C FM 325C 325C

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

535B 525B

HJULDOZER

938G II 962G II 950G II 938G 950G 962G

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M325C MH

MOTOR – INDUSTRIEL

SPP101 3126 3126B

MOTORGRADER

120H 135H

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert